2. RetroFIT+
  3. Regelventilantriebe

GR24A-R



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
GR24A-R

GR24A-R

Drehantrieb (RetroFIT+), 40 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 150 s, IP54, F05/F07

Listenpreis
465,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZGF-14

ZGF-14

Formschlussadapter Zweiflach, 14xø18x33 mm (BxøxH), für GR..-R

Listenpreis: 60,80 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZGF-17

ZGF-17

Formschlussadapter Zweiflach, 17xø22x33 mm (BxøxH), für GR..-R

Listenpreis: 60,80 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZGV-14

ZGV-14

Formschlussadapter Vierkant, 14x14x40 mm (LxBxH), für GR..-R

Listenpreis: 58,80 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZGV-16

ZGV-16

Formschlussadapter Vierkant, 16x16x40 mm (LxBxH), für GR..-R

Listenpreis: 58,80 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZGV-17

ZGV-17

Formschlussadapter Vierkant, 17x17x20 mm (LxBxH), für GR..-R

Listenpreis: 58,80 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZGV-19

ZGV-19

Formschlussadapter Vierkant, 19x19x40 mm (LxBxH), für GR..-R

Listenpreis: 58,80 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZGI-001

ZGI-001

Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-19 14x14x20 mm (LxBxH)

Listenpreis: 69,50 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZGI-002

ZGI-002

Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-16 11x11x20 mm (LxBxH)

Listenpreis: 69,50 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZGI-003

ZGI-003

Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-19 14x14x35 mm (LxBxH)

Listenpreis: 69,50 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZGI-004

ZGI-004

Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-16 11x11x35 mm (LxBxH)

Listenpreis: 69,50 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZGI-009

ZGI-009

Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-19 11xø17x15 mm (BxøxH)

Listenpreis: 69,50 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZGI-010

ZGI-010

Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-19 10xø17x15 mm (BxøxH)

Listenpreis: 69,50 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZGI-012

ZGI-012

Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-19 12x12x35 mm (LxBxH)

Listenpreis: 69,50 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZGI-013

ZGI-013

Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-16 10x10x15 mm (LxBxH)

Listenpreis: 69,50 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZGI-014

ZGI-014

Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-19 8xø17x15 mm (BxøxH)

Listenpreis: 69,50 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZGI-015

ZGI-015

Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-19 9xø17x15 mm (BxøxH)

Listenpreis: 69,50 €
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

S1A

S1A

Hilfsschalter 1x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: 71,30 €
Zur Projektliste hinzufügen
S2A

S2A

Hilfsschalter 2x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: 95,50 €
Zur Projektliste hinzufügen
P10000A

P10000A

Rückführpotentiometer 10 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 116,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
P1000A

P1000A

Rückführpotentiometer 1 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 116,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
P140A

P140A

Rückführpotentiometer 140 Ω aufsteckbar

Listenpreis: 116,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
4 W
Leistungsaufnahme (Halten)
2 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
6 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Drehmoment
40 Nm
Ansteuerungsart
Auf/Zu
Handverstellung
Mit Drucktaste, arretierbar
Laufzeit (Motor)
150 s / 90°
Schutzklasse
IP54
Schutzart NEMA
NEMA 2
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 2

Willkommen bei Belimo Österreich

Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)