2. RetroFIT+
  3. Pogoni regulacijskih ventilov

SR230P-R



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
SR230P-R

SR230P-R

Drehantrieb (RetroFIT+), 20 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05

Due to material discontinuation, RobustLine housing covers will be provided in grey instead of orange.

Everything else remains the same.

Listenpreis
614,00 €
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
Documentation

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Jetzt anzeigen
  • Herunterladen

Tender Texts

  • Jetzt anzeigen
  • Herunterladen
  • Herunterladen

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Jetzt anzeigen
  • Herunterladen
  • Herunterladen

Data for planners

  • Jetzt anzeigen
  • Jetzt anzeigen

CAD download / 3D viewer

  • Jetzt anzeigen
0 ausgewählte Position(en)
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZPF-08

ZPF-08

Form fit adapter flat head, 8xø17x57 mm (WxøxH), for SR..P..-R

Listenpreis: 46,10 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZPF-09

ZPF-09

Form fit adapter flat head, 9xø12x57 mm (WxøxH), for SR..P..-R

Listenpreis: 46,10 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZPF-10

ZPF-10

Form fit adapter flat head, 10xø17x57 mm (WxøxH), for SR..P..-R

Listenpreis: 46,10 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZPF-11

ZPF-11

Form fit adapter flat head, 11xø14x57 mm (WxøxH), for SR..P..-R

Listenpreis: 46,10 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZPF-14

ZPF-14

Form fit adapter flat head, 14xø18x57 mm (WxøxH), for SR..P..-R

Listenpreis: 46,10 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZPK-12

ZPK-12

Form fit adapter wedge groove, ø12x4x57 mm (øxWxH), for SR..P..-R

Listenpreis: 46,10 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZPK-14

ZPK-14

Form fit adapter wedge groove, ø14x5x57 mm (øxWxH), for SR..P..-R

Listenpreis: 46,10 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZPV-08

ZPV-08

Form fit adapter square, 8x8x57 mm (LxWxH), for SR..P..-R

Listenpreis: 46,10 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZPV-09

ZPV-09

Form fit adapter square, 9x9x57 mm (LxWxH), for SR..P..-R

Listenpreis: 46,10 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZPV-10

ZPV-10

Form fit adapter square, 10x10x57 mm (LxWxH), for SR..P..-R

Listenpreis: 46,10 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZPV-11

ZPV-11

Form fit adapter square, 11x11x57 mm (LxWxH), for SR..P..-R

Listenpreis: 46,10 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZPV-12

ZPV-12

Form fit adapter square, 12x12x57 mm (LxWxH), for SR..P..-R

Listenpreis: 46,10 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZPV-14

ZPV-14

Form fit adapter square, 14x14x57 mm (LxWxH), for SR..P..-R

Listenpreis: 46,10 €
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

P10000A

P10000A

Feedback potentiometer 10 kΩ add-on

Listenpreis: 116,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
P1000A

P1000A

Feedback potentiometer 1 kΩ add-on

Listenpreis: 116,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
P140A

P140A

Feedback potentiometer 140 Ω add-on

Listenpreis: 116,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
HH230

HH230

Heater, with mechanical humidistat

Please contact your local Belimo representative for ordering.
HT230

HT230

Heater, with adjustable thermostat

Please contact your local Belimo representative for ordering.
S2A GR

S2A GR

Auxiliary switch 2x SPDT add-on, grey

Listenpreis: 108,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Voltage AC/DC
AC 100...240 V
Power consumption (running)
3 W
Power consumption (holding)
0.6 W
Power Consumption For Wire Sizing
7 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 3x 0.75 mm² (halogen-free)
Torque
20 Nm
Control type
  • Open/close
  • 3-point
Manual override
With push-button, can be locked
Running time (motor)
90 s / 90°
Protection category
IP66/67
Degree Of Protection NEMA
NEMA 4X
Enclosure Type
UL Enclosure Type 4X

Willkommen bei Belimo Österreich

Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)