2. RetroFIT+
  3. Regelventilantriebe

SR24P-R



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
SR24P-R

SR24P-R

Drehantrieb (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05

Aufgrund einer Materialabkündigung werden die RobustLine-Gehäusedeckel in Grau anstelle von Orange geliefert.

Alles andere bleibt gleich.

Listenpreis
562,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZPF-08

ZPF-08

Formschlussadapter Zweiflach, 8xø17x57 mm (BxøxH), für SR..P..-R

Listenpreis: 46,10 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZPF-09

ZPF-09

Formschlussadapter Zweiflach, 9xø12x57 mm (BxøxH), für SR..P..-R

Listenpreis: 46,10 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZPF-10

ZPF-10

Formschlussadapter Zweiflach, 10xø17x57 mm (BxøxH), für SR..P..-R

Listenpreis: 46,10 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZPF-11

ZPF-11

Formschlussadapter Zweiflach, 11xø14x57 mm (BxøxH), für SR..P..-R

Listenpreis: 46,10 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZPF-14

ZPF-14

Formschlussadapter Zweiflach, 14xø18x57 mm (BxøxH), für SR..P..-R

Listenpreis: 46,10 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZPK-12

ZPK-12

Formschlussadapter Keilnut, ø12x4x57 mm (øxBxH), für SR..P..-R

Listenpreis: 46,10 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZPK-14

ZPK-14

Formschlussadapter Keilnut, ø14x5x57 mm (øxBxH), für SR..P..-R

Listenpreis: 46,10 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZPV-08

ZPV-08

Formschlussadapter Vierkant, 8x8x57 mm (LxBxH), für SR..P..-R

Listenpreis: 46,10 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZPV-09

ZPV-09

Formschlussadapter Vierkant, 9x9x57 mm (LxBxH), für SR..P..-R

Listenpreis: 46,10 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZPV-10

ZPV-10

Formschlussadapter Vierkant, 10x10x57 mm (LxBxH), für SR..P..-R

Listenpreis: 46,10 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZPV-11

ZPV-11

Formschlussadapter Vierkant, 11x11x57 mm (LxBxH), für SR..P..-R

Listenpreis: 46,10 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZPV-12

ZPV-12

Formschlussadapter Vierkant, 12x12x57 mm (LxBxH), für SR..P..-R

Listenpreis: 46,10 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZPV-14

ZPV-14

Formschlussadapter Vierkant, 14x14x57 mm (LxBxH), für SR..P..-R

Listenpreis: 46,10 €
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

P10000A

P10000A

Rückführpotentiometer 10 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 116,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
P1000A

P1000A

Rückführpotentiometer 1 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 116,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
P140A

P140A

Rückführpotentiometer 140 Ω aufsteckbar

Listenpreis: 116,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
S2A GR

S2A GR

Hilfsschalter 2x SPDT aufsteckbar, grau

Listenpreis: 108,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
2.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.2 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
5.5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm² (halogenfrei)
Drehmoment
20 Nm
Ansteuerungsart
  • Auf/Zu
  • 3-Punkt
Handverstellung
Mit Drucktaste, arretierbar
Laufzeit (Motor)
90 s / 90°
Schutzklasse
IP66/67
Schutzart NEMA
NEMA 4X
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 4X