HTD230-3
Drehantrieb für Mischventile, 5 Nm, AC 230 V, 3-Punkt, 140 s, IP40
- Listenpreis
- 206,00 €
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
- AC 230 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 2.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 2.5 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Drehmoment
- 5 Nm
- Ansteuerungsart
- 3-Punkt
- Bewegungsrichtung des Motors
- rechtsdrehend (cw)
- Handverstellung
- Temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse
- Drehwinkel
- 90
- Laufzeit (Motor)
- 140 s / 90°
- Schutzklasse
- IP40