2. RetroFIT+
  3. Regelventilantriebe

HTD24-SR



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
HTD24-SR

HTD24-SR

Drehantrieb für Mischventile, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 140 s, IP40

Listenpreis
245,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

MS-NRA

MS-NRA

Montageset für LK Mischventil

Listenpreis: 9,50 €
Zur Projektliste hinzufügen
MS-NRB

MS-NRB

Montageset für Barberi Mischventile

Listenpreis: 9,30 €
Zur Projektliste hinzufügen
MS-NRC

MS-NRC

Montageset für Honeywell/Centra DR..MA Mischventile

Listenpreis: 29,30 €
Zur Projektliste hinzufügen
MS-NRC1

MS-NRC1

Montageset für Honeywell/Centra DRU.. Mischventile

Listenpreis: 112,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
MS-NRE

MS-NRE

Montageset für Mischventile mit 12 mm Rundachse

Listenpreis: 15,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
MS-NRE6

MS-NRE6

Montageset für ESBE-Mischventile VRG/VRB/VRH

Listenpreis: 14,40 €
Zur Projektliste hinzufügen
MS-NRH

MS-NRH

Montageset für Hora Mischventile

Listenpreis: 16,70 €
Zur Projektliste hinzufügen
MS-NRL

MS-NRL

Montageset für Siemens/Landis&Stäfa Mischventile VCI/VBG/VBF

Listenpreis: 21,50 €
Zur Projektliste hinzufügen
MS-NRLA

MS-NRLA

Montageset für Lazzari Mischventile

Listenpreis: 70,30 €
Zur Projektliste hinzufügen
MS-NRLO

MS-NRLO

Montageset für Lovato Mischventile

Listenpreis: 11,20 €
Zur Projektliste hinzufügen
MS-NRS

MS-NRS

Montageset für Satchwell MB Mischventile

Listenpreis: 32,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
MS-NRSF

MS-NRSF

Montageset für Satchwell MBF Mischventile

Listenpreis: 51,50 €
Zur Projektliste hinzufügen
WNR

WNR

Montageset

Listenpreis: 34,10 €
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
1 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
2.5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Drehmoment
5 Nm
Ansteuerungsart
DC 2...10 V
Bewegungsrichtung des Motors
rechtsdrehend (cw)
Handverstellung
Temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse
Drehwinkel
90°
Laufzeit (Motor)
140 s / 90°
Schutzklasse
IP40

Willkommen bei Belimo Österreich

Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)