DR230A-R
Drehantrieb (RetroFIT+), Max. 90 Nm (nicht konstant), AC 100...240 V, Auf/Zu, 150 s, IP54, F05/F07
- List price
- 860,00 €
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
- Accessories
- Details
Downloads
Accessories
Mechanical accessory
Electrical accessory
Details
Specifications
- Spannung AC/DC
- AC 100...240 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 2 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 9 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Drehmoment
- Max. 90 Nm
- Ansteuerungsart
- Auf/Zu
- Handverstellung
- Mit Drucktaste, arretierbar
- Laufzeit (Motor)
- 150 s / 90°
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2