2. RetroFIT+
  3. Hubantriebe

EV24A-RE



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
EV24A-RE

EV24A-RE

Hubantrieb (RetroFIT+), 2500 N, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 188 s, Hub 50 mm, IP54, Klemmen

Für 3-Punkt-Ansteuerung bitte die Hinweise im Datenblatt beachten.

Listenpreis
1.251,00 €
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
  • Produktvideos
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZRV-301

ZRV-301

Distanzring für Sauter, Hub 50 mm

Listenpreis: 58,80 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZRV-302

ZRV-302

Distanzring für Siebe, Hub 50 mm

Listenpreis: 54,60 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZRV-303

ZRV-303

Distanzring für Johnson Control, Hub 50mm

Listenpreis: 27,50 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZRV-304

ZRV-304

Scheibe Sauter für Sauter, Hub 50 mm

Listenpreis: 39,40 €
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

S2A-H

S2A-H

Hilfsschalter 2x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: 144,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Belimo Retrofit-Antriebe für Hubventile. Geeignet für Ihre Ventile.

Mit den parametrierbaren Hubventilantrieben haben Sie alles zur Hand, was Sie für die Motorisierung von verschiedenen Hubventilen benötigen. Die Retrofit-Hubventilantriebe von Belimo sind mit einem universellen Ventilhals und Ventilschaftadapter ausgestattet, der für den Einsatz mit Ventilen verschiedenster Hersteller aus aller Welt geeignet ist. Ein Inbusschlüssel genügt für alle Montage- und Einstellarbeiten. Mit dem einzigartigen Universalkonzept sparen Sie Zeit, Lagerplatz und Kosten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
2.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
4.5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Klemmen 4 mm² (Kabel ø4...10 mm)
Stellkraft
2500 N
Ansteuerungsart
  • Auf/Zu
  • 3-Punkt
Handverstellung
Mit Drucktaste, arretierbar
Hub
50 mm
Laufzeit (Motor)
150 s / 40 mm (188 s / 50 mm)
Schutzklasse
IP54
Schutzart NEMA
NEMA 2
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 2

Willkommen bei Belimo Österreich

Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)