2. RetroFIT+

Drosselklappenantriebe

Belimo RetroFIT+ ist eine universelle Baureihe von Ventilantrieben, die speziell für die Nachrüstung bestehender Drosselklappensysteme entworfen wurden.

Mehr erfahren
Filtern nach
Sortieren nach:  Relevanz
Mit Notstellfunktion
Drehmoment
Spannung AC/DC
Ansteuerungsart
Laufzeit
Laufzeit (Notstellfunktion)
Hilfsschalter
Elektrischer Anschluss
Schutzklasse
Löschen
18 Ergebnisse gefunden
Sortieren nach:  Relevanz
  • Relevanz
  • Name (aufsteigend)
  • Name (absteigend)
  • Preis (aufsteigend)
  • Preis (absteigend)
JRCA-BAC-S2-T

JRCA-BAC-S2-T

Drehantrieb, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 nur mit Zubehör), Klemmen

Listenpreis: 1.171,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
JRCA-S2-T

JRCA-S2-T

Drehantrieb, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 nur mit Zubehör), Klemmen

Listenpreis: 923,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
GR230A-R

GR230A-R

Drehantrieb (RetroFIT+), 40 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 150 s, IP54, F05/F07

Listenpreis: 465,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
GR24A-MP-R

GR24A-MP-R

Drehantrieb (RetroFIT+), 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (75...270 s), IP54, F05/F07

Listenpreis: 621,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
GR24A-R

GR24A-R

Drehantrieb (RetroFIT+), 40 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 150 s, IP54, F05/F07

Listenpreis: 465,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
PRCA-BAC-S2-T

PRCA-BAC-S2-T

Drehantrieb, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 nur mit Zubehör), Klemmen

Listenpreis: 2.092,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
PRCA-S2-T

PRCA-S2-T

Drehantrieb, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 nur mit Zubehör), Klemmen

Listenpreis: 1.731,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
PRKCA-BAC-S2-T

PRKCA-BAC-S2-T

Drehantrieb mit Notstellfunktion NC/NO, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 nur mit Zubehör), Klemmen

Listenpreis: 3.312,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
SR230A-R

SR230A-R

Drehantrieb (RetroFIT+), 20 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 90 s, IP54, F03/F04/F05

Listenpreis: 298,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
SR230P-R

SR230P-R

Drehantrieb (RetroFIT+), 20 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05

Listenpreis: 614,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
SR24A-MP-R

SR24A-MP-R

Drehantrieb (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP54, F03/F04/F05

Listenpreis: 417,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
SR24A-R

SR24A-R

Drehantrieb (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 90 s, IP54, F03/F04/F05

Listenpreis: 298,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
SR24P-MP-R

SR24P-MP-R

Drehantrieb (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP66/67, F03/F04/F05

Listenpreis: 743,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
SR24P-R

SR24P-R

Drehantrieb (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05

Listenpreis: 562,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
SRF24A-R

SRF24A-R

Drehantrieb mit Notstellfunktion (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 75 s, IP54, F03/F04/F05

Listenpreis: 505,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
SRF24A-S2-R

SRF24A-S2-R

Drehantrieb mit Notstellfunktion (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 75 s, 2x SPDT, IP54, F03/F04/F05

Listenpreis: 566,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
SRFA-R

SRFA-R

Drehantrieb mit Notstellfunktion (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Auf/Zu, 75 s, IP54, F03/F04/F05

Listenpreis: 534,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
SRFA-S2-R

SRFA-S2-R

Drehantrieb mit Notstellfunktion (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Auf/Zu, 75 s, 2x SPDT, IP54, F03/F04/F05

Listenpreis: 604,00 €
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
Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)