LV230A-RE
Hubantrieb (RetroFIT+), 500 N, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 200 s, Hub 20 mm, IP54, Klemmen
- List price
- 497,00 €
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
- Accessories
- Product videos
- Details
Downloads
Accessories
Mechanical accessory
Electrical accessory
Product videos
So installieren Sie einen Hubantrieb mit Retrofit-Konsole
Details
Specifications
- Spannung AC/DC
- AC 100...240 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 2 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 1 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 4.5 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Klemmen 4 mm² (Kabel ø4...10 mm)
- Stellkraft
- 500 N
- Ansteuerungsart
-
- Auf/Zu
- 3-Punkt
- Handverstellung
- Mit Drucktaste, arretierbar
- Hub
- 20 mm
- Laufzeit (Motor)
- 200 s / 20 mm
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2