2. RetroFIT+
  3. Hubantriebe

NVK230A-3-RE



Zurück zur Produktkategorie
NVK230A-3-RE

NVK230A-3-RE

Hubantrieb mit Notstellfunktion (RetroFIT+) NC / NO, 1000 N, AC 100...240 V, 3-Punkt, 150 s, Hub 20 mm, IP54

Listenpreis
882,00 €
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
  • Produktvideos
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZNV-203

ZNV-203

Distanzring für LDM, Hub 20 mm

Listenpreis: 53,50 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZNV-204

ZNV-204

Distanzring für Sauter, Hub 20 mm

Listenpreis: 57,10 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZNV-205

ZNV-205

Adaptersatz Danfoss

Listenpreis: 20,90 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZNV-207

ZNV-207

Stösseladapter für LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE

Listenpreis: 68,20 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZNV-C

ZNV-C

Ersatzkopplung

Listenpreis: 18,70 €
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

S2A-H

S2A-H

Hilfsschalter 2x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: 144,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

So installieren Sie einen Hubantrieb mit Retrofit-Konsole

Die Antriebe und Retrofit-Linkages wurden speziell für ein breites Spektrum an HLK-Anwendungen entwickelt. Sie sind äusserst anpassungsfähig, einfach auszuwählen und zu installieren und lassen sich auf lange Zeit problemlos warten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 100...240 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
2 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
4.5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Stellkraft
1000 N
Ansteuerungsart
3-Punkt
Handverstellung
Mit Drucktaste
Hub
20 mm
Laufzeit (Motor)
150 s / 20 mm
Laufzeit (Notstellfunktion)
35 s
Schutzklasse
IP54
Schutzart NEMA
NEMA 2
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 2

Willkommen bei Belimo Österreich

Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)