NRYD230-3-SI
Kurzhubantrieb für Siemens, 500 N, AC 230 V, 3-Punkt, 35 s, Hub 5.5 mm, IP40
- Listenpreis
- 214,00 €
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
- Zubehör
- Details
Downloads
Zubehör
Elektrisches Zubehör
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC 230 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 3.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 3.5 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Stellkraft
- 500 N
- Ansteuerungsart
- 3-Punkt
- Handverstellung
- Temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse
- Hub
- 5.5 mm
- Laufzeit (Motor)
- 35 s / 5.5 mm
- Schutzklasse
- IP40