LRQ24A-SZ
Superschnellläufer-Drehantrieb, 4 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 9 s, IP54
- Listenpreis
- 386,00 €
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
- 13 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 2 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 23 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Drehmoment
- 4 Nm
- Ansteuerungsart
- DC 0.5...10 V
- Handverstellung
- Mit Drucktaste, arretierbar
- Laufzeit (Motor)
- 9 s / 90°
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2
- Umgebungstemperatur
- -30...40°C [-22...104°F]