LR24A-KNX
Drehantrieb, 5 Nm, AC/DC 24 V, KNX (S-Mode), 90 s (35...150 s), IP54
- List price
- 348,00 €
Choose an existing Project List to add this product:
Show all Projects Lists
You have no existing Project Lists.
Or create a new Project List to add this product:
Design data: Design data
- Downloads
- Accessories
- Details
Downloads
Accessories
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows
ZTH EU
Service-Tool, mit ZIP-USB-Funktion, für parametrierbare und kommunikative Antriebe, VAV-Regler und HLK-Stellgeräte von Belimo
List price: 594,00 €
ZK1-GEN
Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-Pin für Servicebuchse Belimo-Gerät
List price: 94,60 €
ZK2-GEN
Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme
List price: 31,60 €
Details
Specifications
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Power consumption (running)
- 2.5 W
- Power consumption (holding)
- 1.3 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 5 VA
- Connection Supply Control
- Cable 1 m, 6x 0.75 mm²
- Torque
- 5 Nm
- Control type
- KNX (S-Mode)
- Manual override
- With push-button, can be locked
- Running time (motor)
- 90 s / 90°
- Running time motor variable
- 35...150 s
- Protection category
- IP54
- Ambient Tempreture
- 0...50°C [32...122°F]