BFL24-T/300
Brandschutzklappenantrieb, 4 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel, Thermoelektrische Auslöseeinrichtung BAT (72°C)
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Mechanisches Zubehör
Elektrisches Zubehör
BAT72
Thermoelektrische Auslöseeinrichtung mit Kontrolltaste, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Kanalaussentemperatur 72°C, Sondenlänge 65 mm
BAT72/9
Thermoelektrische Auslöseeinrichtung mit Kontrolltaste, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Kanalaussentemperatur 72°C, Sondenlänge 90 mm
ZBAT72
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Sondenlänge 65 mm
ZBAT72.1
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Sondenlänge 65 mm
Multipack 20 Stk.
ZBAT72/9
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Sondenlänge 90 mm
ZBAT95
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 95°C (Farbe grau), Sondenlänge 65 mm
ZBAT95.1
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 95°C (Farbe grau), Sondenlänge 65 mm
Multipack 20 Stk.
ZBAT95/9
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 95°C (Farbe grau), Sondenlänge 90 mm
ZBAT120
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 120°C (Farbe orange), Sondenlänge 65 mm
ZBAT120.1
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 120°C (Farbe orange), Sondenlänge 65 mm
Multipack 20 Stk.
ZBAT140
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 140°C (Farbe rot), Sondenlänge 65 mm
Brandschutz-Szenarien
1. Brandschutzklappen nicht motorisiert vs. motorisiert
2. Regelmässige automatisierte Funktionsprüfungen
3. Nachtabschaltung & Abschottung der Brandabschnitte
4. Rauchübertragung in Aussenluftanlagen
Vorteile motorisierter Brandschutzklappen
Vorteile motorisierter gegenüber mechanischen Brandschutzklappen.
Brandschutzklappenantriebe BFL und BFN
Verlassen Sie sich beim Brandschutz auf die Brandschutzklappenantriebe der neuen Generation mit Safety Position Lock™. Diese neue, patentierte Lösung ist standardmässig integriert und sorgt dafür, dass die Brandschutzklappen bei einem Brand zuverlässig in der Sicherheitsstellung bleiben.
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 2.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.8 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 4 VA
- Hilfsschalter
- 2x SPDT
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 3 m, 2x 0.75 mm² (halogenfrei)
- Anschluss Hilfsschalter
- Kabel 3 m, 6x 0.75 mm² (halogenfrei)
- Drehmoment
- 4 Nm
- Ansteuerungsart
- Auf/Zu
- Bewegungsrichtung des Motors
- wählbar durch Montage L/R
- Handverstellung
- Mit Stellungsfixierung
- Drehwinkel
- 95
- Laufzeit (Motor)
- <60 s / 90°
- Laufzeit (Notstellfunktion)
- 20 s
- Achsmitnahme
- Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend
- Schutzklasse
- IP54