BEN24-SR
Entrauchungsklappenantrieb, 15 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 30 s, 2x SPDT, Formschluss 12x12 mm, IP54, Kabel
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
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Downloads
Zubehör
Mechanisches Zubehör
Elektrisches Zubehör
Produktvideos
Entrauchungsklappenantriebe BEN und BEE
Dank der eigens entwickelten Funktion Safety Position Lock™ werden die Entrauchungsklappen im Brandfall zuverlässig in der definierten Sicherheitsstellung gehalten.
Rauchentwicklung mit und ohne maschinelle Entrauchung
Maschinelle Entrauchungsanlagen mit motorisierten Entrauchungsklappen gewährleisten, dass Flucht- und Rettungswege so lange wie möglich rauchfrei bleiben. Das verhindert die Rauchausbreitung in benachbarte Zonen, während einströmende Frischluft das Flashover verzögert.
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 3 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.3 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 6.5 VA
- Hilfsschalter
- 2x SPDT
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm², halogenfrei
- Anschluss Hilfsschalter
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm², halogenfrei
- Drehmoment
- 15 Nm
- Ansteuerungsart
- DC 2...10 V
- Bewegungsrichtung des Motors
- wählbar durch Montage
- Handverstellung
- Mit Handkurbel
- Drehwinkel
- 95°
- Laufzeit (Motor)
- <30 s / 90°
- Achsmitnahme
- Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend
- Schutzklasse
- IP54
- Umgebungstemperatur
- -30...55°C [-22...131°F]