3. Antriebe ohne Notstellfunktion

CM230-L



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
CM230-L

CM230-L

Drehantrieb, 2 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 75 s, IP54

Listenpreis
142,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

AV6-20

AV6-20

Achsverlängerung 170 mm ø10 mm für Klappenachse ø6...16 mm

Listenpreis: 53,50 €
Zur Projektliste hinzufügen
Z-ARCM

Z-ARCM

Verdrehsicherungsklammer, für CM.. / UM..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 58,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Z-ESCM

Z-ESCM

Endanschlag-Clip, für CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 23,40 €
Zur Projektliste hinzufügen
Z-MA

Z-MA

Getriebeausrastmagnet, zu CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 130,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Z-PICM

Z-PICM

Positionsanzeiger, für CM.. / UM..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 160,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 100...240 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
1.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
3 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Drehmoment
2 Nm
Ansteuerungsart
  • Auf/Zu
  • 3-Punkt
Bewegungsrichtung des Motors
linksdrehend (ccw)
Handverstellung
Mit Magnet
Drehwinkel
0...287.5
Laufzeit (Motor)
75 s / 90°
Achsmitnahme
Universalklemmbock 6...12.7 mm