SN2-C7/300
Hilfsschalter 2x SPDT Kabellänge 3 m
Zur Montage ist eine Konsole ZSN-B oder ZSN-BF erforderlich
- Listenpreis
- 127,00 €
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
- Hilfsschalter
- 2x SPDT
- Anschluss Hilfsschalter
- Kabel 3 m, 6 x 0.75 mm²
- Schutzklasse
- IP54
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]