S1A
Hilfsschalter 1x SPDT aufsteckbar
- Listenpreis
- 68,50 €
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
Z-SPA
Adapter für Hilfsschalter und Rückführpotentiometer, bei unten montiertem Klemmbock auf xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 Stk.
Listenpreis: 122,00 €
Nettopreis: ...
Produktvideos
How-To: Hilfsschalter S2A / S1A
Einfache Montage des Hilfsschalters S2A / S1A auf Belimo-Antriebe.
Details
Spezifikationen
- Hilfsschalter
- 1x SPDT
- Anschluss Hilfsschalter
- Kabel 1 m, 3 x 0.75 mm²
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]