1. Kezdőlap
  2. Hajtóművek
  3. Tartozékok

BAT72/9



Vissza a termékkategóriához
BAT72/9

BAT72/9

Thermoelektrische Auslöseeinrichtung mit Kontrolltaste, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Kanalaussentemperatur 72°C, Sondenlänge 90 mm

Listaár
97,20 €
Hozzáadás a projektlistához
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.

Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:

Tervezési adatok: Tervezési adatok

Oldal ellátása könyvjelzővel
Megosztás
  • Letöltések
  • Tartozékok
  • Részletek
Letöltések

Dokumentáció

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Megtekintés most

Tender szövegek

  • Megtekintés most
  • Letöltés

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Letöltés

Adatok a tervezők számára

  • Megtekintés most
  • Megtekintés most

CAD letöltés / 3D betekintő

  • Megtekintés most
0 Kiválasztott tétel(ek)
Kiválasztott letötlése E-mailben kiválasztott megosztás Kiválasztott hozzáadása a letöltési mappához Tovább a letöltési mappához
Tartozékok

Elektromos tartozékok

ZBAT0

ZBAT0

Vakfedél BAT-hoz (csatornán belüli hőmérséklethez, hőkioldó nélkül)

Listaár: 16,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZBAT72

ZBAT72

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 72°C (fekete színű), Szonda hossza 65 mm

Listaár: 38,40 €
Hozzáadás a projektlistához
ZBAT72/9

ZBAT72/9

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 72°C (fekete színű), Szonda hossza 90 mm

Listaár: 51,50 €
Hozzáadás a projektlistához
ZBAT95

ZBAT95

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 95°C (szürke színű), Szonda hossza 65 mm

Listaár: 49,30 €
Hozzáadás a projektlistához
ZBAT95/9

ZBAT95/9

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 95°C (szürke színű), Szonda hossza 90 mm

Listaár: 75,60 €
Hozzáadás a projektlistához
ZBAT120

ZBAT120

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 120°C (narancssárga színű), Szonda hossza 65 mm

Listaár: 79,80 €
Hozzáadás a projektlistához
ZBAT140

ZBAT140

Tartalék kiodóelem BAT-hez, Légcsatorna belső hőmérséklete 140°C (piros színű), Szonda hossza 65 mm

Listaár: 79,80 €
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Tápellátás csatlakozása
Kábel 1 m, 2 x 0.5 mm², Betaflam kábel max. 145°C-ig hőálló
IP védelem
IP54
Környezeti hőmérséklet
-30...55°C [-22...131°F]