SF24A-VST
Drehantrieb mit Notstellfunktion für VRU, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
Design data: Design data
- Downloads
- Accessories
- Details
Electrical accessory
VRU-D3-BAC
VAV-Universal – modulare VAV-/Kanaldruck-Regellösung mit dynamischem Δp-Sensor, kombinierbar mit externem VST-Klappenantrieb
Einsatzbereich: VAV-Boxen oder Regelklappen in Komfortlüftungen
VRU-M1-BAC
VAV-Universal, modulare Regellösung mit integriertem Δp-Sensor für belastete Medien. Mit optimal zur VAV-/Kanaldruck-Anwendung passendem Klappenantrieb kombinierbar. Einsatzbereich: technische Gebäudeausrüstung, HLK-Anlagen
VRU-M1R-BAC
VAV-Universal, modulare Regellösung mit integriertem Δp-Sensor für belastete Medien. Mit optimal zur Raumdruck-Anwendung passendem Klappenantrieb kombinierbar. Einsatzbereich: technische Gebäudeausrüstung, HLK-Anlagen
Specifications
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Power consumption (running)
- 8.5 W
- Power consumption (holding)
- 3.5 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 11 VA
- Connection Supply Control
- Cable 0.5 m with VST connector
- Torque
- 20 Nm
- Control type
- Modulating
- Manual override
- By means of hand crank and locking switch
- Angle of rotation
- 95°
- Running time (motor)
- 120 s / 90°
- Running time (fail-safe)
- <20 s
- Mechanical interface
- Universal shaft clamp 10...25.4 mm
- Protection category
- IP54
- Ambient Tempreture
- -30...50°C [-22...122°F]