3. Variabler Volumenstrom

NF24A-VST



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
NF24A-VST

NF24A-VST

Drehantrieb mit Notstellfunktion für VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Nur über Hersteller von VAV-Boxen verfügbar
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Elektrisches Zubehör

VRU-D3-BAC

VRU-D3-BAC

VAV-Universal – modulare VAV-/Kanaldruck-Regellösung mit dynamischem Δp-Sensor, kombinierbar mit externem VST-Klappenantrieb
Einsatzbereich: VAV-Boxen oder Regelklappen in Komfortlüftungen

Nur über Hersteller von VAV-Boxen verfügbar
VRU-M1-BAC

VRU-M1-BAC

VAV-Universal, modulare Regellösung mit integriertem Δp-Sensor für belastete Medien. Mit optimal zur VAV-/Kanaldruck-Anwendung passendem Klappenantrieb kombinierbar. Einsatzbereich: technische Gebäudeausrüstung, HLK-Anlagen

Nur über Hersteller von VAV-Boxen verfügbar
VRU-M1R-BAC

VRU-M1R-BAC

VAV-Universal, modulare Regellösung mit integriertem Δp-Sensor für belastete Medien. Mit optimal zur Raumdruck-Anwendung passendem Klappenantrieb kombinierbar. Einsatzbereich: technische Gebäudeausrüstung, HLK-Anlagen

Nur über Hersteller von VAV-Boxen verfügbar
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
2.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
8 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 0.5 m mit VST-Anschlussstecker
Drehmoment
10 Nm
Ansteuerungsart
Stetig
Handverstellung
Durch Handkurbel und Verriegelungsschalter
Drehwinkel
95°
Laufzeit (Motor)
120 s / 90°
Laufzeit (Notstellfunktion)
<20 s
Achsmitnahme
Universalklemmbock 10...25.4 mm
Schutzklasse
IP54
Umgebungstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]

Willkommen bei Belimo Österreich

Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)