2. Pogoni
  3. Pogoni sa sigurnosnom funkcijom

LF230



Back to product category
LF230

LF230

Drehantrieb mit Notstellfunktion, 4 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 75 s, IP54

List price
273,00 €
Add to Project List
Choose an existing Project List to add this product:
Show all Projects Lists
You have no existing Project Lists.

Or create a new Project List to add this product:

Design data: Design data

Bookmark this page
Share
  • Downloads
  • Accessories
  • Details
Downloads

Dokumentation

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • View now
  • Download

Ausschreibungstexte

  • View now
  • Download
  • Download
  • Download
  • View now

CAD / BIM

BIM / Revit

  • View now
  • Download
  • Download

Daten für Planer

  • View now
  • View now
  • Download
  • Download

CAD-Download / 3D-Viewer

  • View now

Erfolgsgeschichten

  • Download
0 item(s) selected
Download selected Share selected via email Add selected to download folder Go to download folder
Accessories

Mechanical accessory

AV6-20

AV6-20

Achsverlängerung 170 mm ø10 mm für Klappenachse ø6...16 mm

List price: 53,50 €
Add to Project List
K6-1

K6-1

Klemmbock, kehrbar, Klemmbereich ø16...20 mm

List price: 13,90 €
Add to Project List
KG10A

KG10A

Kugelgelenk passend zu Klappenhebel KH8 / KH10

List price: 22,10 €
Add to Project List
KG8

KG8

Kugelgelenk passend zu Klappenhebel KH8

List price: 18,80 €
Add to Project List
KH-LF

KH-LF

Antriebshebel, Klemmbereich ø8...16 mm, Schlitzbreite 8.2 mm

List price: 41,20 €
Add to Project List
KH8

KH8

Klappenhebel Schlitzbreite 8.2 mm, Klemmbereich ø10...18 mm

List price: 18,20 €
Add to Project List
Z-ARS180L

Z-ARS180L

Verdrehsicherung, 180 mm, für LF..
Multipack 20 Stk.

List price: 78,00 €
Add to Project List
ZDB-LF

ZDB-LF

Drehwinkelbegrenzer, mit Endanschlag

List price: 10,60 €
Add to Project List
ZF8-LF

ZF8-LF

Formschlussadapter, 8x8 mm, für LF..

List price: 12,20 €
Add to Project List
ZG-LF1

ZG-LF1

Montageset für Gestängebetätigung für Flachmontage

List price: 111,00 €
Add to Project List
ZG-LF3

ZG-LF3

Montageset für Gestängebetätigung für seitliche Montage Schlitzbreite 6.2 mm

List price: 121,00 €
Add to Project List

Electrical accessory

S2A-F

S2A-F

Hilfsschalter 2x SPDT

List price: 142,00 €
Add to Project List
P1000A-F

P1000A-F

Rückführpotentiometer 1 kΩ

List price: 167,00 €
Add to Project List
Details

Specifications

Spannung AC/DC
AC 100...240 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
3.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
2 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
6.5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Drehmoment
4 Nm
Ansteuerungsart
Auf/Zu
Bewegungsrichtung des Motors
wählbar durch Montage L/R
Drehrichtung (Notstellfunktion)
Wählbar durch Montage L/R
Handverstellung
Nein
Drehwinkel
95
Laufzeit (Motor)
75 s / 90°
Laufzeit (Notstellfunktion)
<20 s
Achsmitnahme
Universalklemmbock 8...16 mm