2. Sevopohony
  3. Servopohony protipožiarnej klapky

BFL24-T/300



Learn more
Back to product category
BFL24-T/300

BFL24-T/300

Brandschutzklappenantrieb, 4 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel, Thermoelektrische Auslöseeinrichtung BAT (72°C)

Only available through manufacturers of fire dampers
Choose an existing Project List to add this product:
Show all Projects Lists
You have no existing Project Lists.

Or create a new Project List to add this product:

Design data: Design data

Bookmark this page
Share
  • Downloads
  • Accessories
  • Product videos
  • Details
Downloads

Documentation

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • View now

Tender Texts

  • View now

CAD / BIM

BIM / Revit

  • View now
  • Download
  • Download

Data for planners

  • View now
  • View now

CAD download / 3D viewer

  • View now

Success Stories

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
0 item(s) selected
Download selected Share selected via email Add selected to download folder Go to download folder
Accessories

Mechanical accessory

ZA10-B

ZA10-B

Form fit insert 12/10 mm for BFL

List price: 2,50 €
Add to Project List
ZA10-B.1

ZA10-B.1

Formschlusseinsatz 12/10 mm für BFL
Multipack 50 Stk.

List price: 33,50 €
Add to Project List
ZA11-B

ZA11-B

Formschlusseinsatz 12/11 mm für BFL, BFN

List price: 8,40 €
Add to Project List
ZA11-B.1

ZA11-B.1

Form fit insert 12/11 mm for BFL, BFN
Multipack 50 pcs.

List price: 320,00 €
Add to Project List
ZA12ON-B.1

ZA12ON-B.1

Formschlusseinsatz 12/10 mm ohne Nocken für BFL
Multipack 100 Stk.

List price: 98,00 €
Add to Project List
ZA8-B

ZA8-B

Formschlusseinsatz 12/8 mm für BFL

List price: 3,50 €
Add to Project List
ZA8-B.1

ZA8-B.1

Formschlusseinsatz 12/8 mm für BFL
Multipack 50 Stk.

List price: 65,50 €
Add to Project List
ZKN1-B

ZKN1-B

Hand crank, 40 mm, for BFL, BFN, BEN, BEE

List price: 6,10 €
Add to Project List
ZKN1-B.1

ZKN1-B.1

Hand crank, 40 mm, for BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 pcs.

List price: 147,00 €
Add to Project List
ZKN2-B

ZKN2-B

Hand crank, 63 mm, for BFL, BFN, BEN, BEE

List price: 6,60 €
Add to Project List
ZKN2-B.1

ZKN2-B.1

Hand crank, 63 mm, for BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 pcs.

List price: 173,00 €
Add to Project List
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Protective bag with wire
Multipack 100 pcs.

List price: 210,00 €
Add to Project List
ZSN-B

ZSN-B

Konsole für SN2-C7 für BFN/BFL, BEN/BEE

List price: 60,80 €
Add to Project List
ZZN12-B

ZZN12-B

Pointer 12x12 mm for BFL, BFN, BEN, BEE

List price: 5,60 €
Add to Project List
ZZN12-B.1

ZZN12-B.1

Zeiger 12x12 mm für BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 Stk.

List price: 77,00 €
Add to Project List

Electrical accessory

BAT72

BAT72

Thermoelektrische Auslöseeinrichtung mit Kontrolltaste, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Kanalaussentemperatur 72°C, Sondenlänge 65 mm

List price: 98,10 €
Add to Project List
BAT72/9

BAT72/9

Thermoelektrische Auslöseeinrichtung mit Kontrolltaste, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Kanalaussentemperatur 72°C, Sondenlänge 90 mm

List price: 97,20 €
Add to Project List
ZBAT0

ZBAT0

Blinddeckel für BAT (ohne Temperatursicherung für Kanalinnentemperatur)

List price: 16,00 €
Add to Project List
ZBAT72

ZBAT72

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Sondenlänge 65 mm

List price: 38,40 €
Add to Project List
ZBAT72.1

ZBAT72.1

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Sondenlänge 65 mm
Multipack 20 Stk.

List price: 738,00 €
Add to Project List
ZBAT72/9

ZBAT72/9

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Sondenlänge 90 mm

List price: 51,50 €
Add to Project List
ZBAT95

ZBAT95

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 95°C (Farbe grau), Sondenlänge 65 mm

List price: 49,30 €
Add to Project List
ZBAT95.1

ZBAT95.1

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 95°C (Farbe grau), Sondenlänge 65 mm
Multipack 20 Stk.

List price: 922,00 €
Add to Project List
ZBAT95/9

ZBAT95/9

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 95°C (Farbe grau), Sondenlänge 90 mm

List price: 75,60 €
Add to Project List
ZBAT120

ZBAT120

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 120°C (Farbe orange), Sondenlänge 65 mm

List price: 79,80 €
Add to Project List
ZBAT120.1

ZBAT120.1

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 120°C (Farbe orange), Sondenlänge 65 mm
Multipack 20 Stk.

List price: 1.508,00 €
Add to Project List
ZBAT140

ZBAT140

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 140°C (Farbe rot), Sondenlänge 65 mm

List price: 79,80 €
Add to Project List
SN2-C7

SN2-C7

Hilfsschalter 2x SPDT

List price: 94,60 €
Add to Project List
SN2-C7/300

SN2-C7/300

Hilfsschalter 2x SPDT Kabellänge 3 m

List price: 127,00 €
Add to Project List
SN2-C7/500

SN2-C7/500

Hilfsschalter 2x SPDT Kabellänge 5 m

List price: 139,00 €
Add to Project List
ZST-BS

ZST-BS

Kabelsatz mit Stecker 0.5 m für Kommunikations- und Netzgerät

List price: 43,00 €
Add to Project List
Product videos

Fire protection scenarios

Play now Share via email

Advantages of motorised fire dampers

Play now Share via email

Fire damper actuators BFL and BFN

Play now Share via email
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
2.5 W
Power consumption (holding)
0.8 W
Power Consumption For Wire Sizing
4 VA
Auxiliary switches
2x SPDT
Connection Supply Control
Cable 3 m, 2x 0.75 mm² (halogen-free)
Connection Auxilary Switch
Cable 3 m, 6x 0.75 mm² (halogen-free)
Torque
4 Nm
Control type
Open/close
Direction Of Motion Motor
selectable by mounting L/R
Manual override
With position stop
Angle of rotation
95°
Running time (motor)
<60 s / 90°
Running time (fail-safe)
20 s
Mechanical interface
Form fit 12x12 mm, continuous hollow shaft
Protection category
IP54

Willkommen bei Belimo Áustria

Zdá sa, že sa nenachádzate v Rakúsku. Produkty a služby uvedené na tejto stránke nemusia byť dostupné vo vašej krajine. Rovnako tak nie je možné sa prihlásiť/zaregistrovať. Nižšie nájdete vašu lokálnu stránku spoločnosti Belimo.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)