BF230-TN/500
Brandschutzklappenantrieb, 18 Nm, AC 230 V, Auf/Zu, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel, Thermoelektrische Auslöseeinrichtung BAT (72°C)
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Mechanisches Zubehör
ZA18-BF
Adapter für Formschluss 12 mm auf Rundachse 18 mm, L = 33 mm für BFL, BLF, BFN, BF, BLE, BEN, BEE
ZK-BF
Adapter für Formschluss mit Klemme für Rundachse 10...20 mm / Vierkant 10...16 mm für BF, BLF
ZK1-B.1
Handkurbel, 40 mm, für BLF, BF, BLE, BE
Multipack 100 Stk.
ZK2-B.1
Handkurbel, 70 mm, für BLF, BF, BLE, BE
Multipack 100 Stk.
Elektrisches Zubehör
BKN230-MOD
Kommunikations- u. Netzgerät für Brandschutzklappenantriebe 230 V
ZBAT0
Blinddeckel für BAT (ohne Temperatursicherung für Kanalinnentemperatur)
ZBAT72
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Sondenlänge 65 mm
ZBAT72.1
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Sondenlänge 65 mm
Multipack 20 Stk.
ZBAT72/9
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Sondenlänge 90 mm
ZBAT95
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 95°C (Farbe grau), Sondenlänge 65 mm
ZBAT95.1
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 95°C (Farbe grau), Sondenlänge 65 mm
Multipack 20 Stk.
ZBAT95/9
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 95°C (Farbe grau), Sondenlänge 90 mm
ZBAT120
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 120°C (Farbe orange), Sondenlänge 65 mm
ZBAT120.1
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 120°C (Farbe orange), Sondenlänge 65 mm
Multipack 20 Stk.
ZBAT140
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 140°C (Farbe rot), Sondenlänge 65 mm
ZST-BS
Kabelsatz mit Stecker 0.5 m für Kommunikations- und Netzgerät
Vorteile motorisierter Brandschutzklappen
Vorteile motorisierter gegenüber mechanischen Brandschutzklappen.
Brandschutz-Szenarien
1. Brandschutzklappen nicht motorisiert vs. motorisiert
2. Regelmässige automatisierte Funktionsprüfungen
3. Nachtabschaltung & Abschottung der Brandabschnitte
4. Rauchübertragung in Aussenluftanlagen
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC 230 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 8.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 3 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 11 VA
- Hilfsschalter
- 2x SPDT
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 5 m, 2x 0.75 mm² (halogenfrei)
- Anschluss Hilfsschalter
- Kabel 5 m, 6x 0.75 mm² (halogenfrei)
- Drehmoment
- 18 Nm
- Ansteuerungsart
- Auf/Zu
- Bewegungsrichtung des Motors
- wählbar durch Montage L/R
- Handverstellung
- Mit Stellungsfixierung
- Drehwinkel
- 95
- Laufzeit (Motor)
- <120 s / 90°
- Laufzeit (Notstellfunktion)
- 16 s
- Achsmitnahme
- Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle nicht durchgehend
- Schutzklasse
- IP54