S2A-F
Hilfsschalter 2x SPDT
- Listaár
- 142,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Részletek
Letöltések
Részletek
Specifikációk
- Segédkapcsolók
- 2x SPDT
- Segédkapcsoló csatlakozása
- Kábel 1 m, 6x 0.75 mm²
- IP védelem
- IP54
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]