BFN24-T
Brandschutzklappenantrieb, 9 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel, Thermoelektrische Auslöseeinrichtung BAT (72°C)
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Mechanisches Zubehör
Elektrisches Zubehör
BAT72
Thermoelektrische Auslöseeinrichtung mit Kontrolltaste, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Kanalaussentemperatur 72°C, Sondenlänge 65 mm
BAT72/9
Thermoelektrische Auslöseeinrichtung mit Kontrolltaste, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Kanalaussentemperatur 72°C, Sondenlänge 90 mm
ZBAT72
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Sondenlänge 65 mm
ZBAT72.1
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Sondenlänge 65 mm
Multipack 20 Stk.
ZBAT72/9
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Sondenlänge 90 mm
ZBAT95
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 95°C (Farbe grau), Sondenlänge 65 mm
ZBAT95.1
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 95°C (Farbe grau), Sondenlänge 65 mm
Multipack 20 Stk.
ZBAT95/9
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 95°C (Farbe grau), Sondenlänge 90 mm
ZBAT120
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 120°C (Farbe orange), Sondenlänge 65 mm
ZBAT120.1
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 120°C (Farbe orange), Sondenlänge 65 mm
Multipack 20 Stk.
ZBAT140
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 140°C (Farbe rot), Sondenlänge 65 mm
Vorteile motorisierter Brandschutzklappen
Vorteile motorisierter gegenüber mechanischen Brandschutzklappen.
Brandschutz-Szenarien
1. Brandschutzklappen nicht motorisiert vs. motorisiert
2. Regelmässige automatisierte Funktionsprüfungen
3. Nachtabschaltung & Abschottung der Brandabschnitte
4. Rauchübertragung in Aussenluftanlagen
Brandschutzklappenantriebe BFL und BFN
Verlassen Sie sich beim Brandschutz auf die Brandschutzklappenantriebe der neuen Generation mit Safety Position Lock™. Diese neue, patentierte Lösung ist standardmässig integriert und sorgt dafür, dass die Brandschutzklappen bei einem Brand zuverlässig in der Sicherheitsstellung bleiben.
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 4 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 1.4 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 6 VA
- Hilfsschalter
- 2x SPDT
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm² (halogenfrei)
- Anschluss Hilfsschalter
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm² (halogenfrei)
- Drehmoment
- 9 Nm
- Ansteuerungsart
- Auf/Zu
- Bewegungsrichtung des Motors
- wählbar durch Montage L/R
- Handverstellung
- Mit Stellungsfixierung
- Drehwinkel
- 95°
- Laufzeit (Motor)
- <60 s / 90°
- Laufzeit (Notstellfunktion)
- 20 s
- Achsmitnahme
- Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend
- Schutzklasse
- IP54