2. Antriebe
  3. Brandschutzklappenantriebe

BFN24-T-ST/500



Zurück zur Produktkategorie
BFN24-T-ST/500

BFN24-T-ST/500

Brandschutzklappenantrieb, 9 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel mit Anschlussstecker, Thermoelektrische Auslöseeinrichtung BAT (72°C)

Nur über Hersteller von Brandschutzklappen verfügbar
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
  • Produktvideos
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
CAD-Daten 2D

  • Herunterladen

BIM / Revit

  • Herunterladen

Daten für Planer

  • Jetzt anzeigen

Erfolgsgeschichten

  • Herunterladen
  • Herunterladen
0 ausgewählte Position(en)
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZA11-B

ZA11-B

Formschlusseinsatz 12/11 mm für BFL, BFN

Listenpreis: 8,40 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZA11-B.1

ZA11-B.1

Formschlusseinsatz 12/11 mm für BFL, BFN
Multipack 50 Stk.

Listenpreis: 320,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZKN1-B

ZKN1-B

Handkurbel, 40 mm, für BFL, BFN, BEN, BEE

Listenpreis: 6,10 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZKN1-B.1

ZKN1-B.1

Handkurbel, 40 mm, für BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 Stk.

Listenpreis: 147,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZKN2-B

ZKN2-B

Handkurbel, 63 mm, für BFL, BFN, BEN, BEE

Listenpreis: 6,60 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZKN2-B.1

ZKN2-B.1

Handkurbel, 63 mm, für BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 Stk.

Listenpreis: 173,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Schutzbeutel mit Draht
Multipack 100 Stk.

Listenpreis: 210,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZSN-B

ZSN-B

Konsole für SN2-C7 für BFN/BFL, BEN/BEE

Listenpreis: 60,80 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZZN12-B

ZZN12-B

Zeiger 12x12 mm für BFL, BFN, BEN, BEE

Listenpreis: 5,60 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZZN12-B.1

ZZN12-B.1

Zeiger 12x12 mm für BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 Stk.

Listenpreis: 77,00 €
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

BKN230-24-MOD

BKN230-24-MOD

Kommunikations- u. Netzgerät für Brandschutzklappenantriebe 24 V mit Anschlussstecker

Listenpreis: 412,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZBAT0

ZBAT0

Blinddeckel für BAT (ohne Temperatursicherung für Kanalinnentemperatur)

Listenpreis: 16,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZBAT72

ZBAT72

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Sondenlänge 65 mm

Listenpreis: 38,40 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZBAT72.1

ZBAT72.1

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Sondenlänge 65 mm
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 738,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZBAT72/9

ZBAT72/9

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Sondenlänge 90 mm

Listenpreis: 51,50 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZBAT95

ZBAT95

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 95°C (Farbe grau), Sondenlänge 65 mm

Listenpreis: 49,30 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZBAT95.1

ZBAT95.1

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 95°C (Farbe grau), Sondenlänge 65 mm
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 922,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZBAT95/9

ZBAT95/9

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 95°C (Farbe grau), Sondenlänge 90 mm

Listenpreis: 75,60 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZBAT120

ZBAT120

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 120°C (Farbe orange), Sondenlänge 65 mm

Listenpreis: 79,80 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZBAT120.1

ZBAT120.1

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 120°C (Farbe orange), Sondenlänge 65 mm
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 1.508,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZBAT140

ZBAT140

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 140°C (Farbe rot), Sondenlänge 65 mm

Listenpreis: 79,80 €
Zur Projektliste hinzufügen
SN2-C7

SN2-C7

Hilfsschalter 2x SPDT

Listenpreis: 94,60 €
Zur Projektliste hinzufügen
SN2-C7/300

SN2-C7/300

Hilfsschalter 2x SPDT Kabellänge 3 m

Listenpreis: 127,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
SN2-C7/500

SN2-C7/500

Hilfsschalter 2x SPDT Kabellänge 5 m

Listenpreis: 139,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Brandschutz-Szenarien

1. Brandschutzklappen nicht motorisiert vs. motorisiert
2. Regelmässige automatisierte Funktionsprüfungen
3. Nachtabschaltung & Abschottung der Brandabschnitte
4. Rauchübertragung in Aussenluftanlagen

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Brandschutzklappenantriebe BFL und BFN

Verlassen Sie sich beim Brandschutz auf die Brandschutzklappenantriebe der neuen Generation mit Safety Position Lock™. Diese neue, patentierte Lösung ist standardmässig integriert und sorgt dafür, dass die Brandschutzklappen bei einem Brand zuverlässig in der Sicherheitsstellung bleiben.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Vorteile motorisierter Brandschutzklappen

Vorteile motorisierter gegenüber mechanischen Brandschutzklappen.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
4 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1.4 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
6 VA
Hilfsschalter
2x SPDT
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel mit Anschlussstecker 5 m, 2x 0.75 mm² (halogenfrei)
Anschluss Hilfsschalter
Kabel mit Anschlussstecker 5 m, 6x 0.75 mm² (halogenfrei)
Anschlussstecker
  • Speisung / Ansteuerung: Stecker 3-polig, passend zu Kommunikations- und Netzgeräten (siehe «Zubehör»)
  • Hilfsschalter: Stecker 6-polig, passend zu Kommunikations- und Netzgeräten (siehe “Zubehör”)
Drehmoment
9 Nm
Ansteuerungsart
Auf/Zu
Bewegungsrichtung des Motors
wählbar durch Montage L/R
Handverstellung
Mit Stellungsfixierung
Drehwinkel
95
Laufzeit (Motor)
<60 s / 90°
Laufzeit (Notstellfunktion)
20 s
Achsmitnahme
Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend
Schutzklasse
IP54

Willkommen bei Belimo Österreich

Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)