CQD24A-MPL
Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 15 s, IP40
- List price
- 110,00 €
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
- Accessories
- Details
Downloads
Accessories
Mechanical accessory
Electrical accessory
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows
ZTH EU
Service-Tool, mit ZIP-USB-Funktion, für parametrierbare und kommunikative Antriebe, VAV-Regler und HLK-Stellgeräte von Belimo
List price: 594,00 €
ZK2-GEN
Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme
List price: 31,60 €
Details
Specifications
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Power consumption (running)
- 1 W
- Power consumption (holding)
- 0.4 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 1.5 VA
- Connection Supply Control
- Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
- Torque
- 1 Nm
- Control type
- MP-Bus
- Manual override
- With actuator (clicked out)
- Running time (motor)
- 15 s / 90°
- Protection category
- IP40
- Ambient Tempreture
- 5...40°C [41...104°F]