3. Antriebe für raue Umgebungsbedingungen

SM24P-S



Zurück zur Produktkategorie
SM24P-S

SM24P-S

Drehantrieb (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, 1x SPDT, IP66/67

Aufgrund einer Materialabkündigung werden die RobustLine-Gehäusedeckel in Grau anstelle von Orange geliefert.

Alles andere bleibt gleich.

Listenpreis
547,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
2 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.2 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
4 VA
Hilfsschalter
1x SPDT
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm² (halogenfrei)
Anschluss Hilfsschalter
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm² (halogenfrei)
Drehmoment
20 Nm
Ansteuerungsart
  • Auf/Zu
  • 3-Punkt
Bewegungsrichtung des Motors
wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend)
Handverstellung
Mit Drucktaste, arretierbar
Drehwinkel
95
Laufzeit (Motor)
150 s / 90°
Achsmitnahme
Universalklemmbock 14...20 mm
Schutzklasse
IP66/67
Schutzart NEMA
NEMA 4X
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 4X