NM24P-P5
Drehantrieb (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, IP66/67, Rückführpotentiometer 5 kΩ
Aufgrund einer Materialabkündigung werden die RobustLine-Gehäusedeckel in Grau anstelle von Orange geliefert.
Alles andere bleibt gleich.
- Listenpreis
- 545,00 €
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
- 1.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.2 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 3.5 VA
- Potentiometer
- 5 kΩ
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm² (halogenfrei)
- Anschluss Potentiometer
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm² (halogenfrei)
- Drehmoment
- 10 Nm
- Ansteuerungsart
-
- Auf/Zu
- 3-Punkt
- Bewegungsrichtung des Motors
- wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend)
- Handverstellung
- Mit Drucktaste, arretierbar
- Drehwinkel
- 95
- Laufzeit (Motor)
- 150 s / 90°
- Achsmitnahme
- Universalklemmbock 10...20 mm
- Schutzklasse
- IP66/67
- Schutzart NEMA
- NEMA 4X
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 4X
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]