2. Sensoren/Zähler
  3. Raumgeräte

CRA24-B3



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
CRA24-B3

CRA24-B3

Raumtemperaturregler mit Handbetrieb, Ausgang 2...10 V: Zuluft VAV, Ausgang 2...10 V: Fortluft VAV, Ausgang 2/3-Punkt: Heizung, AC 24 V, Moduswahl und Anzeige: COMF / MIN / MAX, Drehknopf +/-

Listenpreis
271,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Messwerte
Temperatur
Ausgangssignal
2...10 V

Willkommen bei Belimo Österreich

Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)