2. Sensoren/Zähler
  3. Thermische Energiezähler (TEZ)

22PEM-1UG



Zurück zur Produktkategorie
22PEM-1UG

22PEM-1UG

Thermischer Energiezähler MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 40, 10 m³/h

Mitgelieferte Teile: Schutztülle für RJ-Anschlussmodul mit Bride, Drehplombe mit Draht, Dämmschale

Aktivierung thermischer Energiezähler

Listenpreis
1.661,00 €
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
  • Produktvideos
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
MagiCAD Cloud

  • Jetzt anzeigen

Hydraulikpläne

  • Herunterladen

Systemintegration

Aktuelle Dokumente

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen

Archiv

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen

Software / Apps

  • Herunterladen
  • Herunterladen

Erfolgsgeschichten
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

A-22PEM-A02

A-22PEM-A02

Dämmschale für thermischen Energiezähler, DN 32...50
nur für nicht kondensierende Anwendungen

Listenpreis: 25,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
A-22PEM-A03

A-22PEM-A03

Drehplombe mit Draht, Set à 2 Stk.

Listenpreis: 21,40 €
Zur Projektliste hinzufügen
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Schutztülle zu RJ-Anschlussmodul mit Bride

Listenpreis: 27,50 €
Zur Projektliste hinzufügen
A-22PEM-A10

A-22PEM-A10

T-Stück, DN 40, M10x1 für externen, direkt eintauchenden Temperatursensor T1

Listenpreis: 53,80 €
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-EF-40A

EXT-EF-40A

MID-Zubehörset ohne Passstück, DN 40

Listenpreis: 437,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-EF-40B

EXT-EF-40B

MID-Zubehörset mit Passstück, DN 40

Listenpreis: 539,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-EF-40E

EXT-EF-40E

MID-Zubehörset EV, DN 40, G 1 1/2"

Listenpreis: 240,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-EF-40G

EXT-EF-40G

Absperrventil DN 40 Rp 1 1/2"

Listenpreis: 145,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZREV40F

ZREV40F

Rohrverschraubung für EPIV / Energieventil mit Aussengewinde, DN 40, Rp 1 1/2", G 2"

Listenpreis: 59,50 €
Zur Projektliste hinzufügen

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows

Als kostenloser Download verfügbar
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Konverter Bluetooth/NFC

Listenpreis: 369,00 €
Zur Projektliste hinzufügen

Gateways und Feldmodule

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Konverter M-Bus

Listenpreis: 362,00 €
Zur Projektliste hinzufügen

Ersatz-Sensormodule

R-22PEM-0UG

R-22PEM-0UG

Sensormodul MID für thermischen Energiezähler DN 40

Listenpreis: 673,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Belimo Sensor Sortiment 2024

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Aktivierung thermischer Energiezähler

Dieses Video zeigt die Aktivierung thermischer Energiezähler via Smartphone.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrischer Anschluss
Kabel
Messwerte
  • Durchfluss
  • Temperatur
Ausgangssignal
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Durchflussmenge qp
10
Kommunikation
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Ausgangsspannung [Bereich]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Anzeige Typ
LCD
Medium
Wasser
Ventilgrösse
40 mm
Ventilgrösse
1 1/2 inch

Willkommen bei Belimo Österreich

Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)