1. Kezdőlap
  2. Érzékelők/Mérők
  3. Hőmennyiségmérők (TEM)

22PEM-1UD



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
22PEM-1UD

22PEM-1UD

Thermischer Energiezähler MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 20, 2.5 m³/h

Mellékelt alkatrészek: RJ védőköpeny bilinccsel, plomba kábellel, szigetelő burkolat

Hőmennyiségmérő aktiválás

Listaár
1.257,00 €
Hozzáadás a projektlistához
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.

Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:

Tervezési adatok: Tervezési adatok

Oldal ellátása könyvjelzővel
Megosztás
  • Letöltések
  • Tartozékok
  • Termékvideók
  • Részletek
Letöltések

Dokumentáció

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Megtekintés most
  • Letöltés

Tender szövegek

  • Megtekintés most
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Letöltés

Adatok a tervezők számára

  • Megtekintés most

CAD letöltés / 3D betekintő

  • Megtekintés most

MagiCAD Cloud

  • Megtekintés most

Hidraulikus vázlatok

  • Letöltés

Rendszerintegráció

Aktuális dokumentumok

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés

Archív

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés

Szoftver / Mobilalkalmazások

  • Letöltés
  • Letöltés

Sikertörténetek

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
0 Kiválasztott tétel(ek)
Kiválasztott letötlése E-mailben kiválasztott megosztás Kiválasztott hozzáadása a letöltési mappához Tovább a letöltési mappához
Tartozékok

Mechanikus tartozékok

A-22PEM-A01

A-22PEM-A01

Szigetelő burkolat hőmennyiségmérőhöz, DN 15...25
csak nem kondenzálódó alkalmazásokhoz

Listaár: 22,90 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22PEM-A03

A-22PEM-A03

Biztonsági plomba kábellel, 2 darabos készlet

Listaár: 21,40 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Szellőzőtubus RJ csatlakozómodulhoz bilinccsel

Listaár: 27,50 €
Hozzáadás a projektlistához
A-22PEM-A07

A-22PEM-A07

T-idom, DN 20, M10x1 külső közvetlen T1 merülő hőmérséklet-érzékelőhöz

Listaár: 23,60 €
Hozzáadás a projektlistához
EXT-EF-20A

EXT-EF-20A

MID tartozékkészlet szerelvénydarab nélkül, DN 20

Listaár: 106,00 €
Hozzáadás a projektlistához
EXT-EF-20B

EXT-EF-20B

MID tartozékkészlet szerelvénydarabbal, DN 20

Listaár: 177,00 €
Hozzáadás a projektlistához
EXT-EF-20E

EXT-EF-20E

MID tartozékkészlet EV, DN 20, G 3/4"

Listaár: 41,60 €
Hozzáadás a projektlistához
EXT-EF-20G

EXT-EF-20G

Nyit/zár szelep DN 20 Rp 3/4"

Listaár: 46,00 €
Hozzáadás a projektlistához
ZREV20F

ZREV20F

Csőcsavarzat for EPIV / Energy valve with external thread, DN 20, Rp 3/4", G 1"

Listaár: 20,10 €
Hozzáadás a projektlistához

Eszközök

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez

Ingyenesen letölthető
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth, USB / NFC és MP-Bus átalakító
konfigurálható és kommunikációképes Belimo hajtóművekhez

Listaár: 429,00 €
Hozzáadás a projektlistához

Gatewayek és helyszíni modulok

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

M-Bus jelátalakító

Listaár: 362,00 €
Hozzáadás a projektlistához

Csere érzékelőmodulok

R-22PEM-0UD

R-22PEM-0UD

MID hőmennyiségmérő érzékelőmodulja DN 20

Listaár: 580,00 €
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

Belimo Sensor Range

A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül

Thermal energy meter activation

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Elektromos csatlakozás
Kábel
Mért értékek
  • Áramlás
  • Hőmérséklet
Kimenő jel
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
qp térfogatáram
2.5
Kommunikáció
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Kimeneti feszültség [tartomány]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Kijelzőtípus
LCD
Közeg
Víz
Szelepméret (DN)
20 mm
Szelepméret (DN)
3/4 inch

Willkommen bei Belimo Ausztria

Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)