22MT-125
Mittelwert-Temperatursensor aktiv, 0...5 V, 0...10 V, Sondenlänge 6 m
Mitgelieferte Teile: Montageplatte, Montageset mit 6 Montagebügeln
- Listenpreis
- 270,00 €
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.
Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Downloads
Zubehör
Elektrisches Zubehör
A-22G-A01.1
Anschlussadapter flex conduit, M20x1.5, für Kabelverschraubung 1x 6 mm
Multipack 10 Stk.
Listenpreis: 41,00 €
Produktvideos
Belimo Sensor Sortiment 2024
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrischer Anschluss
- Klemmen
- Messwerte
- Temperatur
- Ausgangssignal
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- Ausgangsspannung [Bereich]
- 1 x 0...5 V, 0...10 V, min. Widerstand 5 kΩ
- Ausgangssignal aktiv Hinweis
- Ausgang 0...5/10 V mit Steckbrücke einstellbar
- Sondenlänge
- 6 m