22HTH-110X
Anlegesensor Feuchte / Temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V, Kabellänge 2 m
Mitgelieferte Teile: Montageplatte, Spritze mit Wärmeleitpaste, Kabelbinder, Dübel, Schrauben
- Listenpreis
- 267,00 €
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
A-22G-A01.1
Anschlussadapter flex conduit, M20x1.5, für Kabelverschraubung 1x 6 mm
Multipack 10 Stk.
Listenpreis: 40,00 €
Nettopreis: ...
Produktvideos
How-To: Installation Kontakttemperatursensoren
Erfahren Sie, wie Sie einen Kontakttemperatursensor installieren.
Belimo Sensor Sortiment 2024
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrischer Anschluss
- Klemmen
- Messwerte
-
- Temperatur
- Feuchte
- Ausgangssignal
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- Messbereich Feuchtigkeit
- 0...100% RH