22DT-12L
Kanal-/Tauchsensor Temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V, Sondenlänge 100 mm, Sondendurchmesser 6 mm
Mitgelieferte Teile: Montage-Clip, Schrauben, Klebefolie
- Listenpreis
- 107,00 €
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
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Downloads
Zubehör
Mechanisches Zubehör
Tauchhülsen
Elektrisches Zubehör
A-22G-A01.1
Anschlussadapter flex conduit, M20x1.5, für Kabelverschraubung 1x 6 mm
Multipack 10 Stk.
Listenpreis: 41,00 €
Produktvideos
So installieren Sie einen 22DT..-Sensor
• Typische Montagehilfen inklusive
• Schnelle Installation
• Effizientes in Betrieb nehmen
• Starker Schutz dank IP65-Gehäuse
Belimo Sensor Sortiment
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrischer Anschluss
- Klemmen
- Messwerte
- Temperatur
- Ausgangssignal
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- Ausgangsspannung [Bereich]
- 1 x 0...5 V, 0...10 V, min. Widerstand 5 kΩ
- Ausgangssignal aktiv Hinweis
- Ausgang 0...5/10 V mit Steckbrücke einstellbar
- Sondenlänge
- 100 mm