2. Sensoren/Zähler
  3. Kanalsensoren (Luft)

20DTS-1P3



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
20DTS-1P3

20DTS-1P3

Frostwächter aktiv, Schalter, 0...10 V, 0...15°C, Kapillare 2 m, Automatische oder manuelle Rückstellung, LED

Mitgelieferte Teile: Montageset mit 6 Montagebügeln

Listenpreis
372,00 €
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
  • Produktvideos
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

A-22D-A12

A-22D-A12

Montageflansch für Frostschutzvorrichtung 20DTS, Kunststoff

Listenpreis: 23,90 €
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Belimo Sensor Sortiment

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 24 V
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Messwerte
  • Temperatur
  • Frost
Ausgangssignal
  • Schalter
  • 0...10 V
Messbereich Temperatur
  • 0...15°C [32...59°F]
  • Standardeinstellung: 5°C [41°F]
Ausgangssignal Temperaturschalter Hinweis
Max. Schaltstrom 6(2) A @ AC 230 V / 6A @ DC 24 V
Ausgangssignal aktiv Hinweis
  • Temperatursensor: 0...10 V (≙ 0...15°C)
  • Ventilansteuerung: 0...10 V (max. 1 mA)
Anzeige Typ
LED

Willkommen bei Belimo Österreich

Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)