2. Sensoren/Zähler
  3. Raumgeräte

22RTM-19-1



Zurück zur Produktkategorie
22RTM-19-1

22RTM-19-1

Raumsensor CO₂ / Feuchte / Temperatur aktiv, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, LED, PC, weiss, RAL 9003

Mitgelieferte Teile: Schrauben

Dieses Produkt ist auch mit Ihrem individuellen Logo auf der Vorderseite erhältlich.

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.

Listenpreis
286,00 €
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
  • Produktvideos
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
Systemintegration

Aktuelle Dokumente
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows

Als kostenloser Download verfügbar
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Konverter Bluetooth/NFC

Listenpreis: 369,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Raumsensoren - Designed in Switzerland

Spezialisiertes Know-how und "Schweizer Qualität" für ein angenehmes Raumklima. Sehen Sie die Menschen hinter den Belimo-Raumsensoren.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Konfigurieren der CO2-Anzeige-LED

Eine dreifarbige LED zeigt die aktuelle CO2-Konzentration in der Raumluft an. Über die Assistant App lassen sich die Schaltschwellen leicht anpassen. Bei Bedarf kann die CO2-Ampel Funktion auch vollständig deaktiviert werden.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Installation von Belimo Raumsensoren und Raumbediengeräten

Dank Federklemmen und Schnappdeckel ist die Installation unserer Belimo Raumgeräte eine Sache von Sekunden. Ein optionaler Verriegelungsmechanismus bietet hervorragenden Schutz vor Diebstahl und Vandalismus.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Stromlose Inbetriebnahme

Unsere aktiven Belimo Raumgeräte können über die Belimo Assistant App auch ohne aktive Stromversorgung schnell und komfortabel parametriert und eingerichtet werden.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Belimo Sensor Sortiment 2024

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Messwerte
  • CO₂
  • Temperatur
  • Feuchte
Ausgangssignal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 2...10 V
  • MP-Bus
Messbereich CO₂
Standardeinstellung: 0...2000 ppm
Messbereich Feuchtigkeit
Standardeinstellung: 0...100% RH
Messbereich Temperatur
0...50°C [32...122°F]
Kommunikation
MP-Bus
Ausgangsspannung [Bereich]
1 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, min. Widerstand 5 kΩ (Typ 22RT-19-1)
2 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, min. Widerstand 5 kΩ (Typ 22RTH-19-1)
3 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, min. Widerstand 5 kΩ (Typ 22RTM-19-1)
Ausgangssignal aktiv Hinweis
Ausgang 0...5 V, 0...10 V (Werkseinstellung), 2...10 V wählbar via NFC
Anzeige Typ
LED

Willkommen bei Belimo Österreich

Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)