2. Sensoren/Zähler
  3. Kanalsensoren (Luft)

01CT-1QLF



Zurück zur Produktkategorie
01CT-1QLF

01CT-1QLF

Kabel-Temperatursensor mit Montageflansch passiv, NTC20k, Sondenlänge 100 mm, Sondendurchmesser 6 mm, Kabel 2 m, 2-adrig

Mitgelieferte Teile: Montageflansch

Listenpreis
29,30 €
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
  • Produktvideos
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
Erfolgsgeschichten
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Produktvideos

Belimo Sensor Sortiment 2024

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Elektrischer Anschluss
Kabel
Messwerte
Temperatur
Ausgangssignal
NTC20k
Ausgangssignal passiv Temperatur
NTC20k
Sondenlänge
100 mm

Willkommen bei Belimo Österreich

Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)