BF24-2-ST
Brandschutzklappenantrieb, 18 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel mit Anschlussstecker
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
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Downloads
Zubehör
Mechanisches Zubehör
Elektrisches Zubehör
BKN230-24-MOD
Kommunikations- u. Netzgerät für Brandschutzklappenantriebe 24 V mit Anschlussstecker
Listenpreis: 412,00 €
Produktvideos
Brandschutz-Szenarien
1. Brandschutzklappen nicht motorisiert vs. motorisiert
2. Regelmässige automatisierte Funktionsprüfungen
3. Nachtabschaltung & Abschottung der Brandabschnitte
4. Rauchübertragung in Aussenluftanlagen
Vorteile motorisierter Brandschutzklappen
Vorteile motorisierter gegenüber mechanischen Brandschutzklappen.
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 7 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 2 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 10 VA
- Hilfsschalter
- 2x SPDT
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel mit Anschlussstecker 1 m, 2x 0.75 mm² (halogenfrei)
- Anschluss Hilfsschalter
- Kabel mit Anschlussstecker 1 m, 6x 0.75 mm² (halogenfrei)
- Anschlussstecker
-
- Speisung / Ansteuerung: Stecker 3-polig, passend zu Kommunikations- und Netzgeräten (siehe «Zubehör»)
- Hilfsschalter: Stecker 6-polig, passend zu Kommunikations- und Netzgeräten (siehe “Zubehör”)
- Drehmoment
- 18 Nm
- Ansteuerungsart
- Auf/Zu
- Bewegungsrichtung des Motors
- wählbar durch Montage L/R
- Handverstellung
- Mit Stellungsfixierung
- Drehwinkel
- 95°
- Laufzeit (Motor)
- <120 s / 90°
- Laufzeit (Notstellfunktion)
- 16 s
- Achsmitnahme
- Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend
- Schutzklasse
- IP54