ZBAT72/9
Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Sondenlänge 90 mm
A kioldóelem cseréjét csak képzett szakemberek végezhetik. A tűzcsappantyúk dokumentációja szerinti pontos értékeket kell figyelembe venni.
- Listaár
- 51,50 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Részletek
Letöltések
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- IP védelem
- IP54
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]