SN2-C7



Zurück zur Produktkategorie
SN2-C7

SN2-C7

Hilfsschalter 2x SPDT

Zur Montage ist eine Konsole ZSN-B oder ZSN-BF erforderlich

Listenpreis
94,60 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZSN-B

ZSN-B

Konsole für SN2-C7 für BFN/BFL, BEN/BEE

Listenpreis: 60,80 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZSN-BF

ZSN-BF

Konsole für SN2-C7 für BF

Listenpreis: 38,40 €
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Hilfsschalter
2x SPDT
Anschluss Hilfsschalter
Kabel 1 m, 6 x 0.75 mm²
Schutzklasse
IP54
Umgebungstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]