SN2-C7/500
Hilfsschalter 2x SPDT Kabellänge 5 m
A beszereléshez ZSN-B vagy ZSN-BF konzol szükséges
- Listaár
- 139,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Részletek
Specifikációk
- Segédkapcsolók
- 2x SPDT
- Segédkapcsoló csatlakozása
- Kábel 5 m, 6 x 0.75 mm²
- IP védelem
- IP54
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]