VSRF24A-LP1
Drehantrieb mit Notstellfunktion NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (40...150 s), IP40
- Listenpreis
- 1.249,00 €
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
- 9.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 3.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 14 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 6x 0.5 mm²
- Ethernet-Anschluss
- RJ45-Steckbuchse
- Drehmoment
- 20 Nm
- Ansteuerungsart
-
- BACnet/IP
- Modbus TCP
- Cloud
- Bewegungsrichtung des Motors
- Y = 0 (0 V = A – AB = 0%)
- Drehrichtung (Notstellfunktion)
- Stromlos NC, Ventil geschlossen (A – AB = 0%)
- Handverstellung
- Durch Handkurbel und Verriegelungsschalter
- Laufzeit (Motor)
- 90 s / 90°
- Laufzeit Motor veränderbar
- 40...150 s
- Laufzeit (Notstellfunktion)
- <20 s
- Schutzklasse
- IP40
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]