3. Antriebe mit Notstellfunktion

TF24-S



Zurück zur Produktkategorie
TF24-S

TF24-S

Drehantrieb mit Notstellfunktion, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 75 s, 1x SPDT, IP42

Listenpreis
243,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

AH-TF

AH-TF

Antriebshebel

Listenpreis: 25,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
AV6-20

AV6-20

Achsverlängerung 170 mm ø10 mm für Klappenachse ø6...16 mm

Listenpreis: 53,50 €
Zur Projektliste hinzufügen
KG10A

KG10A

Kugelgelenk passend zu Klappenhebel KH8 / KH10

Listenpreis: 22,10 €
Zur Projektliste hinzufügen
KG8

KG8

Kugelgelenk passend zu Klappenhebel KH8

Listenpreis: 18,80 €
Zur Projektliste hinzufügen
KH8

KH8

Klappenhebel Schlitzbreite 8.2 mm, Klemmbereich ø10...18 mm

Listenpreis: 18,20 €
Zur Projektliste hinzufügen
SB-TF

SB-TF

Schraubbefestigungsset

Listenpreis: 32,30 €
Zur Projektliste hinzufügen
Z-ARS180

Z-ARS180

Verdrehsicherung, 180 mm, für TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 66,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZDB-TF

ZDB-TF

Drehwinkelbegrenzer, mit Endanschlag

Listenpreis: 9,80 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZF8-TF

ZF8-TF

Formschlussadapter, 8x8 mm, für TF..

Listenpreis: 11,90 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZG-TF1

ZG-TF1

Montageset für Gestängebetätigung für Flach- und Seitenmontage

Listenpreis: 111,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
2.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
5 VA
Hilfsschalter
1x SPDT
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Anschluss Hilfsschalter
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Drehmoment
2.5 Nm
Ansteuerungsart
Auf/Zu
Bewegungsrichtung des Motors
wählbar durch Montage L/R
Drehrichtung (Notstellfunktion)
Wählbar durch Montage L/R
Handverstellung
Nein
Drehwinkel
95
Laufzeit (Motor)
75 s / 90°
Laufzeit (Notstellfunktion)
<25 s
Achsmitnahme
Universalklemmbock 6...12.7 mm
Schutzklasse
IP42