SMC24A-MOD
Gyors futású forgó hajtómű, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...150 s), IP54
This item is produced to order and, therefore, cannot be returned if no longer required.
- List price
- 408,00 €
Design data: Design data
- Downloads
- Accessories
- Details
Mechanical accessory
AV12-25-I
Tengely-meghosszabbítás 240 mm ø20 mm ø12...21 mm CrNi zsalutengelyhez
K-ENSA
Shaft clamp one-sided for NM..A, SM..A, clamping range ø8...26 mm
Multipack 20 pcs.
K-ENSA-I
Rögzítőbilincs, egyoldalas SM..A-hoz CrNi (INOX), Rögzítési tartomány ø12...26 mm, CrNi (INOX) tengelyhez
20 darabos multipack csomag.
K-SA
Shaft clamp reversible for SM..A, NKQ..A, NMQ..A, clamping range ø10...20 mm
Z-ARS180
Elfordulás elleni mechanizmus, 180 mm, TM...A, LM..A, NM..A, TF típushoz
20 darabos multipack csomag.
Z-ARS230
Anti-rotation mechanism, 230 mm, for LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 pcs.
ZF10-NSA
Form fit insert, 10x10 mm, for LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 pcs.
ZF12-NSA
Form fit insert, 12x12 mm, for LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 pcs.
ZF15-NSA
Alakzáró betét, 15x15 mm, LMQ..A / NM..A / SM..A-hoz
20 darabos multipack csomag.
ZF16-NSA
Form fit insert, 16x16 mm, for LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 pcs.
Electrical accessory
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez
ZTH EU
Service-Tool, ZIP USB funkcióval, paraméterezhető és kommunikatív Belimo hajtóművekhez, VAV szabályozóhoz és HVAC teljesítmény-eszközökhöz
ZK1-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz
ZK2-GEN
Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz
Specifications
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Power consumption (running)
- 4 W
- Power consumption (holding)
- 1.5 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 7 VA
- Connection Supply Control
- Cable 1 m, 6x 0.75 mm²
- Torque
- 20 Nm
- Control type
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybrid (communicative / analogue)
- Direction Of Motion Motor
- selectable with switch 0/1
- Manual override
- With push-button, can be locked
- Angle of rotation
- 95
- Running time (motor)
- 35 s / 90°
- Running time motor variable
- 35...150 s
- Mechanical interface
- Universal shaft clamp reversible 10...20 mm
- Protection category
- IP54
- Degree Of Protection NEMA
- NEMA 2
- Enclosure Type
- UL Enclosure Type 2
- Ambient Temperature
- -30...50°C [-22...122°F]