P10000A
Rückführpotentiometer 10 kΩ aufsteckbar
Recommendation: wiring as a voltage divider. Please note the information in the data sheet.
- List price
- 116,00 €
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
- Accessories
- Details
Downloads
Accessories
Mechanical accessory
Z-SPA
Adapter für Hilfsschalter und Rückführpotentiometer, bei unten montiertem Klemmbock auf xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 Stk.
List price: 126,00 €
Details
Specifications
- Connection Potentiometer
- Cable 1 m, 3 x 0.75 mm² halogen-free
- Protection category
- IP54
- Degree Of Protection NEMA
- 346
- Ambient Tempreture
- -30...50°C [-22...122°F]