SN2-C7



Zurück zur Produktkategorie
SN2-C7

SN2-C7

Hilfsschalter 2x SPDT

Zur Montage ist eine Konsole ZSN-B oder ZSN-BF erforderlich

Listenpreis
94,60 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZSN-B

ZSN-B

Konsole für SN2-C7 für BFN/BFL, BEN/BEE

Listenpreis: 60,80 €
Zur Projektliste hinzufügen
ZSN-BF

ZSN-BF

Konsole für SN2-C7 für BF

Listenpreis: 38,40 €
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Hilfsschalter
2x SPDT
Anschluss Hilfsschalter
Kabel 1 m, 6 x 0.75 mm²
Schutzklasse
IP54
Umgebungstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]

Willkommen bei Belimo Österreich

Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)