S2A



Zurück zur Produktkategorie
S2A

S2A

Hilfsschalter 2x SPDT aufsteckbar

Listenpreis
95,50 €
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
  • Produktvideos
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

Z-SPA

Z-SPA

Adapter für Hilfsschalter und Rückführpotentiometer, bei unten montiertem Klemmbock auf xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 126,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

How-To: Hilfsschalter S2A / S1A

Einfache Montage des Hilfsschalters S2A / S1A auf Belimo-Antriebe.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Hilfsschalter
2x SPDT
Anschluss Hilfsschalter
Kabel 1 m, 6 x 0.75 mm²
Schutzklasse
IP54
Schutzart NEMA
NEMA 2
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 2
Umgebungstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]

Willkommen bei Belimo Österreich

Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+43 1 7490361 0
Newsletter abonnieren
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Wien (Österreich)