HH230-FG
Heizung, mit mechanischem Hygrostat
Dieses Produkt kann nur zusammen mit dem entsprechenden IP66/67-Antrieb bestellt werden.
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Részletek
Letöltések
Részletek
Specifikációk
- Spannung AC/DC
- AC 230 V
- Anschluss Speisungssteuerung
- Klemmen (Kabel 0,75...1,5 mm², zweiadrig)